Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 t, Glas

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 t, Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929003013182
Fuld ordrekode: 871951444951000

Specifikationer

Fod
E14
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003013182 pdf 66.7 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 178.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003013182 da_DK pdf 581.5 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003013182_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003013182_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G IES 2.8 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB