Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 t, Glas

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 t, Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929003013282
Fuld ordrekode: 871951444953400

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003013202 pdf 67.3 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 173.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003013282 da_DK pdf 582.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003013282_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003013282_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G IES 2.8 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB