Philips MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 t, Glas

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 t, Glas, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929003012182
Fuld ordrekode: 871951444939800

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003012102 pdf 67.2 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 173.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003012182 da_DK pdf 580.4 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003012182_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003012182_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G IES 2.8 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB