Philips MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 t, Glas

MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

Produktbeskrivelse

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 t, Glas, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Ordrekode: 929003012382
Fuld ordrekode: 871951444943500

Specifikationer

Fod
E27
Normeret levetid
25.000 t
Skiftecyklus
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Lysstrømsmålingsreference
Sphere
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Energimærke
Energy Efficiency Label 929003012302 pdf 66.7 kB
Produktinformationsblad
Product Information Sheet pdf 178.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 929003012382 da_DK pdf 574.0 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-929003012382_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-929003012382_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G IES 2.8 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB