Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V

Dokumenteret kvalitet. Enkel installation. Et pålideligt og økonomisk valg til enhver opgave

Produkter

WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
910505100601
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH
910505100602
WL055V LED6S/830 PSU WH
WL055V LED6S/830 PSU WH
911401834880
WL055V LED6S/840 PSU WH
WL055V LED6S/840 PSU WH
911401834980

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Offentlige områder og færdselsarealer stiller høje krav til pålidelige belysningsløsninger, især i parkeringshuse, kontorer, indgangspartier, gangarealer, korridorer og trappeopgange. Med Philips Ledinaire får du driftssikker belysning til en attraktiv pris. Serien omfatter et udvalg af populære LED-armaturer, som er let tilgængelige fra lager. Et eksempel er det moderne, firkantede væg- og loftarmatur Ledinaire WL055V, som egner sig til en lang række generelle belysningsopgaver. Som resten af Ledinaire-serien er armaturet udviklet efter Philips' høje kvalitetsstandarder og tilbydes til en konkurrencedygtig pris. Et prisvenligt, pålideligt og energieffektivt valg til væg- og loftmontering fra et af de førende navne inden for LED-belysning.

Fordele

  • Philips-kvalitet og -driftssikkerhed

  • energibesparende LED

Egenskaber

  • Moderne og enklet design

  • Høj effektivitet med 100lm/W

Anvendelsesområder

  • Parkeringshuse
  • Indgange
  • Gangarealer
  • Trapper

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • For versioner med sensor (MDU):

  • Sensorernes dækning kan variere afhængigt af, om de anvendes indendørs eller udendørs.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V da_DK pdf 554.3 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.9 MB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V
Flere enheder - Visuals