Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65, ELB3h

WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH

Produktbeskrivelse

374x150 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Bred strålevinkel, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 5-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning

Ordrekode: 910505100602
Fuld ordrekode: 871869996774199

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505100602 da_DK pdf 234.2 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions pdf 5.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505100602_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505100602_EU
Flere enheder - Visuals