Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65

WL055V LED6S/830 PSU WH

Produktbeskrivelse

374x150 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Strålevinkel 110°, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401834880
Fuld ordrekode: 871016334941199

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401834880 da_DK pdf 235.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401834880_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401834880_EU
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S 830 PSU WH 911401834880 pdf 620.5 kB