Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 4000 K, IP65, ELB3h
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
Produktbeskrivelse
374x150 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Bred strålevinkel, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 5-polet, Basisversion til tre timers nødbelysning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år