Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65
WL055V LED6S/840 PSU WH
Produktbeskrivelse
374x150 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Strålevinkel 110°, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Nej
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Værdi
- Garantiperiode
- 5 år