Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL055V, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, MDU2, IP65

WL055V LED6S/840 PSR MDU WH

Produktbeskrivelse

374x150 mm, Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed, regulering, Programmerbar bevægelse og lyssensor, 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Strålevinkel 110°, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK08 | 5 J, hærværksbeskyttet, Sikkerhedsklasse II, Push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401850580
Fuld ordrekode: 871016335064699

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401850580 da_DK pdf 235.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401850580_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401850580_EU
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S840 PSR MDU WH 911401850580 pdf 620.6 kB