Philips CoreLine trunking Gen2.5

Aldrig har innovativ LED skinnebelysning været så enkel

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

CoreLine Trunking gen2 er et lyslinjesystem, der er designet med fokus på enkelhed Et fleksibelt udvalg af længder, lumenpakker og strålevinkler, der passer til alle typer projekter og anvendelser CoreLine Trunking gen2 er nemt at bruge og integrere med spots og sensorer, og det giver en ensartet belysning i høj kvalitet med ekstra beskyttelse mod utilsigtet indtrængen af vand. Det innovative system er også nemt at samle og installere for hurtigere eftermontering og renoveringer.

Fordele

  • Enkelhed – letforståelig arkitektur

  • Omfattende produktportefølje, der inkluderer varianter af nødbelysning

Egenskaber

  • Intuitiv enkeltlagsarkitektur – kræver kun to 12NC-numre for at oprette en linje

  • Fås i tre længder – hver med tre forskellige lysstyrker (lumenpakker)

Anvendelsesområder

  • Supermarkeder og store detailbutikker
  • Produktion
  • Lagerbygninger

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet CoreLine trunking Gen2.5 da_DK pdf 413.0 kB
Installationsvejledning
Installation instruction LL240XI EL pdf 2.1 MB
Installationsvejledning
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 329.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-CoreLine trunking Gen2.5
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-CoreLine trunking Gen2.5
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL243X-Ref-910925871832 pdf 1003.3 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL242X-Ref-910925871831 pdf 936.9 kB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL241X-Ref-910925871830 pdf 1003.3 kB