Philips CoreLine trunking Gen2.5, UltraEfficient, 23.5 W, L1700 mm, 4500 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Matteret, Hvid, IP20

LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Produktbeskrivelse

UltraEfficient, L1700 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 4500 lm, 23.5 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910925870124
Fuld ordrekode: 872016947450500

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925870124 da_DK pdf 295.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925870124_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925870124_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH IES
Revit-fil
LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH 910925870124 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH LDT