Philips CoreLine trunking Gen2.5, UltraEfficient, 24 W, L1700 mm, 4500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Matteret, Hvid, IP20
LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
Produktbeskrivelse
UltraEfficient, L1700 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Dali-dæmpning Interact System-klar, 4500 lm, 24 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år