Philips CoreLine trunking Gen2.5, UltraEfficient, 65 W, L1700 mm, 12000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bred strålevinkel, Matteret, Hvid, IP20

LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Produktbeskrivelse

UltraEfficient, L1700 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Dali-dæmpning Interact System-klar, 12000 lm, 65 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 7-polet

Ordrekode: 910925870127
Fuld ordrekode: 872016947453600

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925870127 da_DK pdf 410.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925870127_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925870127_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH IES
Revit-fil
LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH 910925870127 ZIP
Dialux
ULD File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LDT