Philips CoreLine trunking Gen2.5, 34 W, L1130 mm, 5300 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Matteret, Hvid, IP20

LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH

Produktbeskrivelse

L1130 mm, Stål, Hvid, Traffic white (RAL9016), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 5300 lm, 34 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910925870120
Fuld ordrekode: 872016947446800

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925870120 da_DK pdf 302.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925870120_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925870120_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH IES
Revit-fil
LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH 910925870120 ZIP
Dialux
ULD File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH LDT