Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini

En lille og bæredygtig projektor i et slankt, subtilt design

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

GreenSpace Evo Mini er en bæredygtig projektør med et slankt og diskret design. Dette gør projektøren til det ideelle valg til anvendelser inden for hotel og restaurant og modebutikker. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. På grund af dets cirkulære design er armaturet opgraderbart, genanvendeligt, fuldt serviceligt og genanvendeligt. Kombineret med den høje energieffektivitet gør dette GreenSpace Evo Mini til et bæredygtigt projektørvalg. De nye PerfectAccent dybe reflektorer sikrer en lyseffekt med øget gnist og forbedret øjenkomfort for kunder. Yderligere tilpasning af farver og teksturer er mulig via Philips MyCreation

Fordele

  • Det slanke og subtile design passer perfekt til enhver installation

  • PerfectAccent reflektorer giver et mere funklende og behageligt lys for kunderne

Egenskaber

  • Værktøjsfri adgang til optikken, LED og frontglas

  • Servicebar og kan opgraderes med standardværktøjer

Anvendelsesområder

  • Modebutikker
  • Hoteller og restauranter
  • Boligområder

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt. Til madlavningsområder og områder med høje støvniveauer anbefales det kraftigt at bruge det valgfrie frontglas, da det kan rengøres med en (tør) mikrofiberklud

  • Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini da_DK pdf 774.4 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-GreenSpace Evo Mini
Flere enheder - Software Plugins