Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2800 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Skinne