Produktbeskrivelse
Projector 5C track, D65 mm, Polykarbonat, Grå, Dali-dæmpning Interact System-klar, 1600 lm, 13.3 W, 119 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Højreflekterende metalreflektor, bredstrålende 40-80 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Klar, Glas, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Skinne