Danmark - Dansk

Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 20.3 W, D65 mm, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, Sort

ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402

Produktbeskrivelse

Projector 3C track, D65 mm, Polykarbonat, Sort, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 2100 lm, 20.3 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, mellemstrålende 20-40 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Skinne

Ordrekode: 910505104523
Fuld ordrekode: 872016959019900

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104523 da_DK pdf 418.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104523_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104523_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 20S/PC930 WIA HMB BK402 LDT