Produktbeskrivelse
Projector 3C track, D65 mm, Polykarbonat, Sort, Trådløs driver - Klar til Interact-systemet, 1200 lm, 11.8 W, 100 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader, PerfectAccent reflektor med høj effektivitet, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Skinne