Philips GreenSpace Evo Mini, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader, Hvid

ST332T 12S/830 PSU HNB WH401

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Højreflektiv metalreflektor, smalstrålende 10-20 grader, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Skinne

Ordrekode: 910505104518
Fuld ordrekode: 872016959014400

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505104518 da_DK pdf 238.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505104518_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505104518_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 LDT