Philips TrueLine Indbyg

Philips TrueLine indbygget: linjebelysning til enhver anvendelse

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Arkitekter har brug for belysning, der harmonerer med rummets indvendige arkitektur. De ønsker en linje af lys med elegante proportioner og høje lysniveauer, der giver maksimal designfrihed. Philips TrueLine er et fleksibelt, lineært indbygget armatur til kontormiljøer, som kombinerer fremragende kvalitet med mulighed for fremtidssikrede opgraderinger. Specifiers har behov for armaturer, der både sparer energi og leverer det rette lysniveau. TrueLine indbygget opfylder begge krav. Armaturet er ikke kun i overensstemmelse med WELL Building Standard for Light, men er også klassificeret som UGR<19, hvilket opfylder alle kontornormer (OC). TrueLine fås desuden i nedhængte og påbyggede versioner, og alle armaturer i serien tilbydes i forskellige længder, former, farver og lysudbytter – for ultimativ designfleksibilitet og ubegrænsede muligheder. Med en høj effektivitet på op til 140 lm/W og mulighed for opgradering til trådløs forbindelse og styring er TrueLine-armaturer et bæredygtigt og fremtidssikret valg til moderne kontorer.

Fordele

  • Høj effektivitet for lineær belysning

  • Opfylder krav til kontorbelysning

Egenskaber

  • Ensartet belysning med fremragende blændingskontrol (UGR<19, L65<3000 cd/m2)

  • Klasseførende effektivitet op til 140 lm/W

Anvendelsesområder

  • Kontorer
  • Skoler og uddannelsesinstitutioner
  • Detailhandel

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Produktet har en IPX0-klassificering og er derfor ikke beskyttet mod vandindtrængning. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at miljøet, hvor armaturet skal installeres, kontrolleres nøje.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TrueLine Indbyg da_DK pdf 691.4 kB
Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 620.6 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TrueLine Indbyg
Flere enheder - Visuals
Revit-fil
TrueLine, recessed zip 25.3 MB

Software plug-ins

Family-IES-TrueLine Indbyg
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-NOC-RC531B-Ref-910505103290 pdf 1.0 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-Asym-RC534B-Ref-910505103128 pdf 1.0 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-OC-RC532B-Ref-910505103124 pdf 1.0 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-NOC-RC533B-Ref-910505103131 pdf 1.2 MB