Philips TrueLine Indbyg, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, EL-DC
RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3
Produktbeskrivelse
1450x80 mm, Plaster ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Struktureret optik, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år