Philips TrueLine Indbyg, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4

Produktbeskrivelse

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SC200-sensor, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Struktureret optik, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505103160
Fuld ordrekode: 871951497162200

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 txt 5.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103160 da_DK pdf 623.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103160_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103160_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 IES
Revit-fil
RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 910505103160 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 LDT