Philips TrueLine Indbyg, 17.8 W, 1500x80 mm, VPC, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC
RC531B 19S/930 DEIA W8L150 VPC IP
Produktbeskrivelse
1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 1900 lm, 17.8 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Bred strålevinkel, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år