Philips TrueLine Indbyg, 25.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, EL-DC

RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3

Produktbeskrivelse

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, Opgraderbar sensoråbning med SNS210-sensor, 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Struktureret optik, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,35 J, forstærket, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910505103157
Fuld ordrekode: 871951497151600

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 txt 5.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505103157 da_DK pdf 620.8 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505103157_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505103157_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 IES
Revit-fil
RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 910505103157 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 LDT