Sản phẩm
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
Đèn CoreLine Highbay Gen5 thực hiện lời hứa của CoreLine về đèn tân tiến, dễ sử dụng và có chất lượng cao. Bộ đèn đáng tin cậy, hiệu suất cao với tuổi thọ rất dài, giúp tiết kiệm năng lượng rất nhiều và ít cần bảo trì hơn. Đồng thời, CoreLine Highbay rất dễ sử dụng. Bộ đèn có thể được lắp đặt trên lưới điện hiện tại. Việc đấu nối điện rất đơn giản, bạn không cần phải mở bộ đèn để lắp đặt. Bên cạnh đó, đèn còn có đầu nối bên ngoài theo tiêu chuẩn IP65. Với lựa chọn hai góc chùm: chùm hẹp và chùm rộng, bạn có thể điều chỉnh kế hoạch chiếu sáng cho phù hợp với nhu cầu chính xác của mình. Sản phẩm cũng gồm nhiều bộ đèn Interact Ready đã tích hợp khả năng kết nối không dây, cũng như cảm biến chuyển động và ánh sáng ban ngày. Vì vậy, đèn CoreLine Highbay Gen5 sẵn sàng để dùng với mọi hệ thống chiếu sáng được kết nối với phần mềm Interact.
Lợi ích
Tiết kiệm năng lượng và chi phí bảo trì
Dễ dàng lắp đặt – móc treo đơn và đầu nối bên ngoài, giá lắp bổ sung giúp gia tăng độ linh hoạt
Tính năng
Tuổi thọ và hiệu suất cao: 50.000 giờ với quang thông ở mức tối thiểu 85% so với mức ban đầu, lên đến 160 lm/W
Các tùy chọn chùm sáng: chùm sáng hẹp và rộng, để có độ chói thấp mà không cần thêm phụ kiện