Philips CoreLine Highbay Gen5, 88 W, 15000 lm, 4000 K, Góc rộng, IP65, IK08
BY120P G5 LED150S/840 PSU WB
Mô tả sản phẩm
Nhôm đúc, Xám, Bộ cấp nguồn (Bật/Tắt), 15000 lm, 88 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Góc rộng, Trong suốt, Polycarbonate, IP65 | Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, IK08 | 5 J bảo vệ khỏi phá hoại, Cấp an toàn I, Bộ đấu nối 3 cực
Thông số kỹ thuật
- Nguồn sáng có thể thay thế Không
- Số lượng bộ điều khiển 1 thiết bị
- Bao gồm bộ điều khiển Có
- Thẻ dịch vụ Có
- Công nghệ chiếu sáng LED
- Thang giá trị Hiệu suất
- Thời hạn bảo hành 5 năm