Việt Nam - Tiếng Việt

Philips CoreLine Highbay Gen5, 122 W, 20500 lm, 4000 K, Không dây, Interact Ready, Góc rộng, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4

Mô tả sản phẩm

Nhôm đúc, Xám, Hệ thống Sensor ready driver Interact System sẵn sàng, Cảm biến SNH (R) 210, 20500 lm, 122 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Góc rộng, Trong suốt, Polycarbonate, IP65 | Chống bụi xâm nhập, chống tia nước, IK05 | 0,7 J, Cấp an toàn I, Bộ đấu nối 3 cực

Mã đơn hàng: 911401631908
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951495593600

Thông số kỹ thuật

  • Nguồn sáng có thể thay thế
    Không
  • Số lượng bộ điều khiển
    1 thiết bị
  • Bao gồm bộ điều khiển
  • Thẻ dịch vụ
  • Công nghệ chiếu sáng
    LED
  • Thang giá trị
    Hiệu suất
  • Thời hạn bảo hành
    5 năm

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tendertext
Tender text - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 txt 5.0 kB
Tờ rơi về sản phẩm
Localized commercial leaflet 911401631908 vi_VN pdf 591.7 kB

Sách giới thiệu

Hướng dẫn lắp đặt
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 3.7 MB

Hình ảnh

Product-Photographs-911401631908_EU
Nhiều tài liệu
Product-Diagrams-911401631908_EU
Nhiều tài liệu

Phần bổ trợ phần mềm

IES
IES File - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 IES
Tệp Revit
Revit file - 911401631908 ZIP
Dialux
ULD File - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 ULD
Relux
ROLF File - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4 LDT

Khác

Tuyên bố về tác động của sản phẩm với môi trường
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY122X pdf 716.2 kB