Світлодіодні системи ArenaVision покоління 3,5 – це революційне рішення для освітлення спортивних об’єктів
Світлодіодні системи прожекторного освітлення ArenaVision – це інноваційне світлодіодне рішення для освітлення спортивних об’єктів, яке відповідає найновішим стандартам телетрансляцій. Розроблені спеціально для спортивних і багатоцільових споруд, світлодіодні системи ArenaVision забезпечують виняткову якість освітлення й ефективне керування температурою, а також мають довгий строк служби. У поєднанні з такими програмами керування, як система керування освітленням InteractSports, ArenaVision LED може спростити забезпечення правильного освітлення шляхом планування або коригування в режимі реального часу, а також може бути використана для створення індивідуальних світлових шоу до, під час та після основної події. Для оптимального застосування як у приміщеннях, так і надворі, асортимент прожекторів включає варіанти з 2 або 3 світлодіодними модулями в штампованому корпусі, пресованому під тиском. Ці версії також працюють із зовнішнім блоком керування – окремим для використання на відстані від прожектора (версія BV) або попередньо закріпленим на монтажному кронштейні прожектора (версія HGB). Цей зовнішній блок драйверів забезпечує легкість встановлення та нижчі початкові витрати.
Максимальна гнучкість дизайну для адаптації до різних архітектур стадіонів та висока якість освітлення – відповідно до міжнародних стандартів трансляції для будь-якого виду спорту
Один високопотужний DMX-драйвер із класом захисту IP66 дає змогу підключати світлодіодні системи ArenaVision до систем керування Interact Sports, щоб дистанційно контролювати освітлення й створювати динамічні світлові шоу.
Цільний литий під тиском корпус зі ступенем захисту IP66 від пилу та води
Широкий асортимент асиметричної та симетричної оптики забезпечує низький рівень відблисків і найбільш рівномірне освітлення у своєму класі, що відповідає вимогам будь-яких стандартів щодо освітлення спортивних об’єктів