Signify Світлодіодні системи ArenaVision покоління 3,5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 193600 lm, 5700 K, CRI90, Симетричний, Interact Ready, IP66
BVP428 2200/957 HGB S2 T35 OUT PSDMX
Опис виробу
Floodlight for televised sports, Алюмінієвий, Алюміній, Регульований монтажний кронштейн, Блок живлення з інтерфейсом DMX, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Симетричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Захист від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів, Обладнання, схвалене FIBA, FIFA Quality Pro
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп
- LED2200 [LED module 220000 lm]
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Розподільна коробка
- -
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Тип модуля джерела світла
- LED
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років