Україна - Українська

Signify Світлодіодні системи ArenaVision покоління 3,5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 217360 lm, 5700 K, CRI80, Симетричний, Interact Ready, IP66

BVP428 2470/857 BV S2 T35 OUT PSDMX

Опис виробу

Floodlight for televised sports, Алюмінієвий, Алюміній, Регульований монтажний кронштейн, Блок живлення з інтерфейсом DMX, 217360 lm, 1500 W, 145 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Симетричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Захист від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів, Обладнання, схвалене FIBA, FIFA Quality Pro

Код замовлення: 912300060896
Повний код замовлення: 872110338298600

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED source 247000 lm
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Розподільна коробка
-
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060896 uk_UA pdf 613.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060896_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060896_EU
Кілька об‘єктів - Visuals