Україна - Українська

Signify Світлодіодні системи ArenaVision покоління 3,5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 227920 lm, 5700 K, CRI70, Симетричний, Interact Ready, IP66

BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Опис виробу

Floodlight for televised sports, Алюмінієвий, Алюміній, Регульований монтажний кронштейн, Блок живлення з інтерфейсом DMX, 227920 lm, 1500 W, 152 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Симетричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Захист від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів, Обладнання, схвалене FIBA, FIFA Quality Pro

Код замовлення: 912300060895
Повний код замовлення: 872110338297900

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED source 259000 lm
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Розподільна коробка
-
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060895 uk_UA pdf 659.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060895_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060895_EU
Кілька об‘єктів - Visuals