Опис виробу
Floodlight for televised sports, Алюмінієвий, Алюміній, Регульований монтажний кронштейн, Блок живлення з інтерфейсом DMX, 193600 lm, 1500 W, 129 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI90, Симетричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, Захист від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів, Обладнання, схвалене FIBA, FIFA Quality Pro