Philips Ledinaire Waterproof
Перевірена якість. Легке встановлення. Щоразу. Ваш надійний і доступний вибір для кожного завдання
Вироби
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN
911401876480
WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN
911401876680
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN
911401876780
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN
911401876880
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN
911401876980
WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN
911401877280
WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN
911401877480
WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN
911401892780
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Лінійка Ledinaire waterproof (WT060) містить вибір популярних готових водонепроникних світлодіодних світильників із високим рівнем якості Philips за конкурентною ціною. Надійні, енергоефективні та доступні. Ledinaire забезпечує простий і швидкий монтаж з можливістю опціонального наскрізного підключення.
Переваги
Якість і надійність Philips
Енергозбереження
Характеристики
Міцний (IK08) і водонепроникний (IP66) світильник
Доступні різні варіанти довжини та рівня освітлення