Україна - Українська

Philips Ledinaire Waterproof, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Симетричний, Матово-білий, IP66, IK08

WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN

Опис виробу

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, З’єднувальна коробка на 2 полюси

Код замовлення: 911401876680
Повний код замовлення: 871016336009699

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401876680 uk_UA pdf 245.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401876680_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401876680_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN ies 36.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Ledinaire-Waterproof-WT060C-LED36S-840-PSU-L1200-BN-911401876680 pdf 622.8 kB