Опис виробу
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Полікарбонат, Сірий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 121 lm/W, 6500 K, <5, Симетричний, Матово-білий, Полікарбонат, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, З’єднувальна коробка на 2 полюси