Philips Ledinaire Square Wall-mounted

Перевірена якість. Легке встановлення. Щоразу. Ваш надійний і доступний вибір для будь-якого завдання

Вироби

WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH
910505100601
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH
910505100602
WL055V LED6S/830 PSU WH
WL055V LED6S/830 PSU WH
911401834880
WL055V LED6S/840 PSU WH
WL055V LED6S/840 PSU WH
911401834980
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH
WL055V LED6S/840 PSR MDU WH
911401850580
WL055V LED6S/830 PSR MDU WH
WL055V LED6S/830 PSR MDU WH
911401862580

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Громадські простори та зони пересування потребують найнадійніших освітлювальних рішень — особливо паркінги, офіси, входи, коридори та сходи. Разом з Philips Ledinaire ви отримуєте відмінну надійність і додаткові переваги. Ця популярна лінійка пропонує вибір необхідних світлодіодних світильників, які можна обрати з наявного асортименту. Як і наша сучасна квадратна настінна модель Ledinaire WL055V, що підходить для широкого спектра сценаріїв загального освітлення. І так само, як і решта асортименту Ledinaire, він спроєктований відповідно до високих стандартів якості Philips за конкурентною ціною. Доступний, надійний і енергоефективний вибір для настінного монтажу від лідера у сфері LED.

Переваги

  • Якість і надійність Philips

  • Енергозберігаючий світлодіод

Характеристики

  • Сучасний мінімалістичний дизайн

  • Висока ефективність, 100 лм/Вт

Застосування

  • Криті автостоянки
  • Входи
  • Коридори
  • Марші

Попередження та безпека

  • Для моделей із датчиком руху (MDU):

  • Охоплення датчика може змінюватись в залежності від застосування всередині або поза приміщеннями.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Ledinaire Square Wall-mounted uk_UA pdf 558.2 kB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 1.9 MB

Вигляд

Family-Photographs-Ledinaire Square Wall-mounted
Кілька об‘єктів - Visuals