Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65, ELB3h
WL055V LED6S/830 PSU EL3 WH
Опис виробу
374x150 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Широкий промінь, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Ні
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років