Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 6 W, 374x150 mm, 630 lm, 4000 K, IP65
WL055V LED6S/840 PSU WH
Опис виробу
374x150 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 630 lm, 6 W, 105 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Кут променя 110°, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Ні
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Ні
- Технології освітлення
- LED
- Сходи вартості
- Значення
- Гарантійний період
- 5 років