Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 6 W, 374x150 mm, 600 lm, 3000 K, IP65

WL055V LED6S/830 PSU WH

Опис виробу

374x150 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 600 lm, 6 W, 100 lm/W, 3000 K, SDCM≤5, Кут променя 110°, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 3 полюси

Код замовлення: 911401834880
Повний код замовлення: 871016334941199

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401834880 uk_UA pdf 238.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Mounting instruction of Ledinaire square wall-mounted pdf 1.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401834880_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401834880_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips Ledinaire Square Wall mounted WL055V LED6S 830 PSU WH 911401834880 pdf 620.5 kB