Philips Ledinaire Square Wall-mounted, 8 W, 374x150 mm, 600 lm, 4000 K, IP65, ELB3h

WL055V LED6S/840 PSU EL3 WH

Опис виробу

374x150 mm, Полікарбонат, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 600 lm, 8 W, 75 lm/W, 4000 K, SDCM≤5, Широкий промінь, Матово-білий, Полікарбонат, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, II клас безпеки, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години

Код замовлення: 910505100601
Повний код замовлення: 871869996773499

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Ні
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Значення
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505100601 uk_UA pdf 237.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 5.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505100601_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505100601_EU
Кілька об‘єктів - Visuals