Philips Підвісний світильник GreenSpace Evo Mini

Невеликий і екологічний підвісний світильник в елегантному, витонченому дизайні

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

GreenSpace Evo Mini Pendant — це екологічно чистий підвісний світильник з елегантним та витонченим дизайном. Це робить підвісний світильник ідеальним вибором для готельного бізнесу та роздрібної торгівлі одягом. Корпус, надрукований на 3D-принтері, виготовлений щонайменше на 65% із перероблених або біоциркулярних матеріалів, а радіатор — з 85% переробленого алюмінію. Завдяки конструкції, що відповідає вимогам циркулярної економіки, світильник можна модернізувати, повторно використовувати, повністю обслуговувати та переробляти. У поєднанні з високою енергоефективністю це робить підвісний світильник GreenSpace Evo Mini екологічним вибором. Нові глибокі відбивачі PerfectAccent забезпечують світловий ефект із посиленим блиском та покращеним комфортом для очей покупця. Подальше налаштування кольорів та текстур можливе за допомогою Philips MyCreation.

Переваги

  • Елегантний та витончений дизайн ідеально вписується в будь-яку інсталяцію

  • Більше блиску та покращений комфорт для очей покупців завдяки глибоким відбивачам PerfectAccent

Характеристики

  • Легкий доступ до оптики, світлодіодів і переднього скла

  • Обслуговується та модернізується за допомогою стандартних інструментів

Застосування

  • Магазини одягу
  • Готелі
  • Житлові будинки

Попередження та безпека

  • Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.

  • Під час обслуговування виріб необхідно вимкнути та охолодити

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Підвісний світильник GreenSpace Evo Mini uk_UA pdf 493.9 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Вигляд

Family-Photographs-Підвісний світильник GreenSpace Evo Mini
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-Підвісний світильник GreenSpace Evo Mini
Кілька об‘єктів - Software Plugins