Philips Підвісний світильник GreenSpace Evo Mini, Track Pendant, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90
PT332T 12S/PC930 PSU HWB WH
Опис виробу
Track Pendant, Полікарбонат, Білий, Підвісний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років