Philips Підвісний світильник GreenSpace Evo Mini, Track Pendant, 3D printed, 16.8 W, 2200 lm, 4000 K, CRI>90
PT332T 22S/PW940 PSU HWB WH
Опис виробу
Track Pendant, Полікарбонат, Білий, Підвісний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2200 lm, 16.8 W, 131 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364), CRI>90, Металевий відбивач з високим ступенем відбивання. Широкий промінь від 40 до 80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років