Україна - Українська

Philips Підвісний світильник GreenSpace Evo Mini, Track Pendant, 3D printed, 9.7 W, 1200 lm, 3000 K, CRI>90

PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR

Опис виробу

Track Pendant, Полікарбонат, Сірий, Підвісний, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1200 lm, 9.7 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий відбивач із високим ступенем відбивання. Середній промінь від 20 до 40 градусів кута, Прозорий, Скло, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки

Код замовлення: 910505104927
Повний код замовлення: 872016983816100

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505104927 uk_UA pdf 263.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions PT332 GreenSpace Evo Mini Pendant pdf 1.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505104927_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505104927_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR IES
Файли Revit
PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR 910505104927 ZIP
Dialux
ULD File - PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR ULD
Relux
ROLF File - PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - PT332T 12S/PW930 PSU HMB FG GR LDT