Philips Підвісний світильник GreenSpace Evo Mini, Track Pendant, 3D printed, 13.3 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready
PT332T 17S/PW930 DIA HVWB BK
Опис виробу
Track Pendant, Полікарбонат, Чорний, Підвісний, Дімування Dali, сумісне з системою Interact, 1700 lm, 13.3 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Металевий відбивач з високим коефіцієнтом відбиття, з дуже широким світловим променем >80 градусів, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки
Технічні характеристики
- Заміна джерела світла
- Так
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Signify Circle
- Service tag
- Так
- Сходи вартості
- Специфікація
- Гарантійний період
- 5 років