Philips LuxSpace Accent Compact Elbow

Потужні стримані точкові світильники з акцентом на екологічність

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Завдяки колінчастому світильнику LuxSpace Accent Compact Elbow, роздрібні торговці й оператори будівель можуть насолоджуватися високою якістю світла та провідною на ринку енергоефективністю оптики PerfectAccent у вишуканому й нейтральному дизайні виробу. Потужний та непомітний світильник LuxSpace Accent поєднує високий світловий потік у компактному форм-факторі. Проектування та встановлення прості завдяки невеликим вбудованим розмірам. Обслуговування та модернізація оптики відбувається швидко та не потребує інструментів. Крім того, точкові світильники LuxSpace Compact Elbow сертифіковані як вироби замкнутого циклу й пропонують численні системні інтеграції та варіанти регулювання яскравості, включно із дротовими й бездротовими моделями. У LuxSpace Accent Compact Elbow можна обертати точковий рефлектор і регулювати нахил від стелі, щоб ви могли скерувати світло в потрібному напрямку. Для подовження строку зберігання та кращого візуального представлення їжі, зменшення харчових відходів і збільшення продажів доступні схеми світлодіодного освітлення для свіжих продуктів. Перегляньте наші сторінки каталогів «Мода» та «Їжа», щоб дізнатися більше про PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost та Champagne.

Переваги

  • Ще більший блиск і підвищений комфорт для очей покупця завдяки оптиці PerfectAccent

  • Найкраща в своєму класі ефективність щодо зменшення рівня парникових газів та економії споживання енергії

Характеристики

  • RS772B пропонує високий максимальний світловий потік (4900 лм) у дуже компактному корпусі з обмеженими вбудованими розмірами.

  • Доступний із високоефективними відбивачами PerfectAccent

Застосування

  • Міні-маркети
  • Супермаркети та гіпермаркети
  • Офісні приміщення і зони відпочинку

Попередження та безпека

  • Всі фотометричні дані розраховуються без урахування додаткового переднього скла. Потік слід зменшити на 3,5% при використанні переднього скла

  • Очищення оптики потрібно проводити лише стисненим повітрям. Заборонено торкатися світлодіода або відбивача. Для зон приготування їжі та місць з високим рівнем запиленості наполегливо рекомендується використовувати додаткове переднє скло, оскільки його можна очистити (сухою) серветкою з мікрофібри.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Compact Elbow uk_UA pdf 986.9 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 522.9 kB

Вигляд

Family-Photographs-LuxSpace Accent Compact Elbow
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-LuxSpace Accent Compact Elbow
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-LUXSPACE-ACCENT-COMPACT-ELBOW-RPO-Ref-910771143545 pdf 765.3 kB