Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, Чорний, IP20

RS772B 27S/930 PSU-E WB BK

Опис виробу

Recessed, D125 mm, Алюміній, Чорний, Сигнальний чорний (RAL9004), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 2600 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505101604
Повний код замовлення: 871869997918800

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101604 uk_UA pdf 320.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101604_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101604_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS772B 27S/930 PSU-E WB BK IES
Файли Revit
RS772B 27S/930 PSU-E WB BK 910505101604 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/930 PSU-E WB BK LDT