Philips LuxSpace Accent Compact Elbow, Recessed, 29 W, D125 mm, 4100 lm, 3000 K, Дуже широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, Білий, IP20

RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH

Опис виробу

Recessed, D125 mm, Алюміній, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Вбудований світильник, Зовнішній блок живлення (Увімк./Вимк.), 4100 lm, 29 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Дуже широкий промінь, Відбивач PerfectAccent, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 вставних з’єднувача на 2 полюси

Код замовлення: 910505101612
Повний код замовлення: 871869997926300

Технічні характеристики

Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Специфікація
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505101612 uk_UA pdf 316.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Вигляд

Product-Photographs-910505101612_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505101612_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH IES
Файли Revit
RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH 910505101612 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH LDT